更快发现更优设计

油气工业行业多学科模拟仿真

油气行工业对世界经济产生着深远的影响,它比其他大多数行业拥有更广的覆盖范围,这也在解决工程技术问题时带来了挑战。在经历了油价的动荡时期之后,高效安全的生产变得至关重要 - 深入了解 STAR-CCM+如何起到作用的。 的强大功能。

了解更多

促进性能提升

了解多学科仿真和设计探索如何帮助解决油气工业必将面临的最严峻挑战。

深入探究

油气行业工业将继续面临持续的低价时期。  为了取得成功,我们需要创新的设计以降低成本,同时又不牺牲安全性和性能。

传统的工程设计使用简化的或经验性分析(1D 工具)、物理试验以及基于经验的现场学习法。  尽管这些方法很重要,但它们会限制创新能力(尝试新事物耗费巨大),导致过多的工程设计时间和成本,并最终造成过度设计。

西门子软件帮助工程师通过详细、准确的计算流体动力学(CFD)模拟和设计空间探索来执行数字化设计开发。  通过模拟,您可以进行高保真的虚拟设计开发探索,在提高信心和性能的同时降低不确定性、风险、成本以及时间。 这些优势适用于多种应用场合:


井下工具和钻井设备的设计
钻头设计需要对钻屑的输送和移除进行平衡以提高钻进速度(ROP),同时又不因侵蚀而降低耐久性。 井下工具对它们将要面临的恶劣操作条件的响应是成功、可靠操作的关键。 STAR-CCM+ 让工程师们探索设计空间,以便更快发现更优、更可靠的钻头设计。

流动保障与深海
关井阶段的水合物阻塞、过度侵蚀和管道振动等可能会造成数千万美元的生产收入和修复成本损失。 STAR-CCM+ 允许海底和流动保障工程师设计有效的隔离系统,以最大限度延长不接触时间,将侵蚀将至最低,同时避免振动风险,同时提高生产可靠性的同时降低设计、材料和安装成本。

 

 

船舶与海洋工程
精准的涡激运动(VIM)预测可确定浮式生产设备的生存能力。 传统的缩比模型测试法被证明严重高估了 VIM 的幅值和频率,导致项目增加了数百万美元的成本。 STAR-CCM+ 为工程师提供了一个精确的全尺寸数值水池,减少了由于尺度效应及立管和系泊缆阻尼带来的不确定性。


过程与分离
性能欠佳的分离器会显著影响生产率和收益。 简化的船舶尺寸计算、经验性分析以及经验本身都不能保证性能,尤其是在浮式生产中,需要对晃荡加以控制,确保过程性能和结构完整性。
STAR-CCM+ 使技术和设备开发人员能够精确模拟全方位多相流,以确定最佳设计,并展示实际操作条件下的全尺寸性能。


技术安全
直升机甲板的设计和位置对确保天气条件不限制直升机飞行且不威胁海上安全和疏散来说是非常重要的。 CFD 提供了在虚拟环境中在全尺寸条件下预测实际风况的唯一方法,并在民航局关于直升机着陆区的标准中进行了规定。 STAR-CCM+ 帮助工程师快速创建生产设施的 3D 模型,并精确模拟各种风况,以便设计并定位能最大限度提升可用性和安全性的直升机平台。


中下游
自然资源的高效运输和加工处理对于中游或下游业务至关重要。 火焰加热器中的高效燃烧器设计需要有效的燃烧和热管理,同时还应将排放降至最低,以减少环境影响。 经验计算不能重现这些系统的复杂性,而测试耗时、耗力且限制创新。 STAR-CCM+ 可以模拟从流量分配和混合燃烧到废气、废物净化的所有复杂过程。 HEEDS 的设计空间探索和优化功能进一步帮助工程师在更短时间内以更低的成本加深他们的理解并提高系统的性能。

案例研究

不只是模拟,我们还在创新!

了解我们公司客户是如何使用我们的产品改善设计并在创新竞争中保持领先的。