HEEDS

更快发现更优设计。

HEEDS 可以自动执行并加快工程设计空间探索过程。无论你需要改进简单部件还是复杂的多学科系统的性能,HEEDS 都可以找到符合您要求的设计配置。

了解更多
100%

HEEDS 通过分析流程自动化、最大化利用计算资源、高效地探索解决方案并对性能进行评估来加速设计探索,以确保实现实际性能目标。

点击图标了解更多。

Previous Next
过程自动化
HEEDS 通过以下方式简化虚拟样机的制造:
• 连接内部或商用仿真工具
• 双向连接至任意几何模型 (CAD)
• 支持同步或异步执行
• 可靠地管理大量设计变量的重建

提供易于操作的界面来自动执行工作流程,并使用 SHERPA 智能探索可行的设计以便快速确定满足您性能要求的最佳解决方案。
Previous Next
可扩展的计算
加速测试虚拟样机
• 支持各种载荷工况
• 提供三级并行
• 协调平台和操作系统
• 利用高效的许可计划、HPC 和云服务

HEEDS 可以实现本地、远程、集群和云计算等所有硬件资源的高效利用。例如,在本地计算机上运行 CAD change 命令,在服务器上运行结构分析以及在集群上并行运行 CFD。
Previous Next
高效搜索
自动探索虚拟样机设计空间
• 无需模型简化、模型拟合或模型代理
• 无需搜索算法专业知识
• 自动选择和调整搜索策略
• 使用混合、自适应搜索方法,用少量的评估就可以寻找优秀设计

无论参数和约束的复杂度与数量如何,均可使用现有模型简化设计探索。SHERPA 算法自动调整搜索策略从而在规定时限内找到最佳解决方案。
Previous Next
设计评审
帮助工程师们评估竞争设计的优势
• 确定性能最出色的设计
• 指出有利的设计变动区域
• 提供所有设计参数的灵敏度数据来支持设计评审
• 可进行稳健性评估

HEEDS 提供验证设计灵敏度和稳健性的工具,避免生产前的设计失败。
深入探究

HEEDS 优势

推动创新

专注设计而非工具本身
HEEDS 可以自动执行设计流程,在各个不同的工具间自动分享数据。让您可以专注于设计选型而非虚拟测试过程本身。方便对性能权衡和设计稳健性等方面进行评估。

利用硬件投资
HEEDS 可以实现本地、远程、集群和云计算等所有硬件资源的高效利用。例如,在本地计算机上运行 CAD change 命令,在服务器上运行结构分析以及在集群上并行运行 CFD。

把繁重工作交给 HEEDS
使用多种分析工具测试产品性能是常见的做法。通常情况下,由人工使用逐个工具获取信息。这样一来,通过评估设计变更来改善性能就变得非常耗时。了解需要变更的设计要点和变更程度也是一项挑战。HEEDS 提供易于操作的界面来自动执行工作流程,并使用 SHERPA 智能探索可行的设计以便快速确定满足您性能要求的最佳解决方案。

无需专家操作
多数传统的设计开发工具需要具备高度专业化的优化技能方可正确使用,并且需要简化模型和调整评估。无论参数和约束的复杂度与数量如何,HEEDS 均可使用现有模型简化设计探索。用户只需要限定等待答复的时限, SHERPA 会自动调整研究策略并在规定时限内找到最佳解决方案。

确保实际性能
仅依靠一项最优设计并非最佳解决方案。选择最优设计时,物料性质变化或制造公差等因素都至关重要。HEEDS 提供验证设计灵敏度和稳健性的工具,避免生产前的设计失败。

最大化模拟投资收益
CAE 工具对生产前产品性能校验或现场排障无比重要。然而,模拟的最大益处来源于预先的设计探索。了解一流企业为何采用 HEEDS 实现对模拟投资的充分利用,从而更快发现更优设计。

案例研究

HEEDS 设计应用

了解我公司客户如何使用 HEEDS 改善设计并在创新竞争中保持领先。